Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-140 Retractable Conductivity Sensor

Rosemount™ 140 Leitfähigkeitssensor mit Wechselarmatur

Produktbeschreibung

Der Rosemount 140 Kontakt-Leitfähigkeitssensor in Wechselarmaturausführung ermöglicht den Ausbau des Sensors aus einer Rohrleitung oder einem Behälter, ohne den Prozess abschalten zu müssen. Die robuste Bauweise des Leitfähigkeitssensors ergibt eine hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit von bis zu 200 °C bzw. 100 psig.

Werkstoffe
Werkstoff von mediumberührten Bestandteilen:
Elektroden und Gehäuse: Edelstahl 316
Isolator: PEEK
O-Ringe: Viton™
Konstruktion
Zellkonstanten: 0,2 und 1,0 / cm (nominal, bis innerhalb ±5 %)
Vakuum: bei 5,2 kPa (1,6 in. Hg) weniger als 0,00014 m3/min (0,005 SCFM) Luftverlust
Maximaldruck
100 psig (791 kPa[abs])
Temperaturbereich
Standard: max. 0 °C bis 150 °C (32 °F bis 302 °F)
Hochtemperatur: max. 0 °C bis 200 °C (32 °F bis 392 °F)

Merkmale

  • Das Design mit Wechselarmatur ermöglicht das Entfernen des Leitfähigkeitssensors aus einer Rohrleitung oder einem Behälter, ohne den Prozess abschalten zu müssen.
  • Inklusive vollständiger Befestigungselemente
  • Verfügbar mit Zellkonstanten von 0,2 und 1,0/cm

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-1 von 1 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: