Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 245 Induktiver Durchfluss-Leitfähigkeitssensor in Hygienebauweise

Produktbeschreibung

Der Rosemount 245 induktive Leitfähigkeitssensor bietet ein Durchfluss-Design ohne Einbauten, das In-Line-Installationen ohne jegliche Behinderung des Probenflusses ermöglicht. Diese Leitfähigkeitssensoren sind ideal für den Einsatz in viskosen, abrasiven oder faserhaltigen Flüssigkeiten geeignet und für die Anwendung in der pharmazeutischen und biopharmazeutischen Industrie sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie bestimmt.

Temperaturbereich
0 °C (32 °F) – 121 °C (250 °F) kontinuierlich; 130 °C (266 °F) in Dampf für 45 Minuten
Gewicht
4,5 kg (9 lb)
Prozessanschluss
Erhältlich mit 0,5, 1,0, 1,5 und 2 Zoll Tri-Clamp-Anschlüssen
Werkstoffe
Mediumberührte Bestandteile:
Edelstahl 316L (Montageflansche); ungefülltes PEEK (Auskleidung); EPDM (O-Ringe)
PEEK-Auskleidung konform mit 21CFR177.2415 und USP Class VI
EPDM-O-Ringe konform mit 21CFR177.2600 und USP Class VI
Montageflansche mit Oberflächengüte von 0,41 µm (16 Mikro-Zoll) Ra. PEEK-Auskleidung mit Oberflächengüte von 0,81 µm (32 Mikro-Zoll) Ra.

Merkmale

  • Robuste Messungen − unempfindlich gegenüber Durchflussrate und -richtung des Prozesses
  • Keine Ansammlung von Feststoffen am Leitfähigkeitssensor, da der Sensor nicht in den Probenfluss hineinragt
  • Verstopfungsresistent und geeignet für Flüssigkeiten mit hohem Feststoffanteil
  • Vereinfachte Verkabelung mit integrierter Anschlussdose
  • Der Leitfähigkeitssensor ist verstopfungsresistent und geeignet für Flüssigkeiten mit hohem Feststoffanteil

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte