Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-326L Level Transmitter-Guided Wave Radar

Rosemount™ 326L Radar-Füllstandsmessumformer – Geführte Mikrowelle

Produktbeschreibung

Der Rosemount 326L Füllstandsmessumformer bietet präzise kontinuierliche Füllstandsmessungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Durch Zertifikate für Hygieneanwendungen (3-A, FDA, EC 1935 usw.), ein poliertes Edelstahlgehäuse und die Fähigkeit, CIP-Verfahren standzuhalten, ermöglicht der Messumformer die Minimierung von Verunreinigungsrisiken und die Sicherstellung der Produktsicherheit.

Genauigkeit
7 mm (0,28 in.)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA, IO-Link, Schalter
Messbereich
Bis zu 2 000 mm (78,7 in.)
Prozesstemperatur
Bis zu 150 °C (302 °F)
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L, EPDM, PEEK
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023; siehe Produktdatenblatt bzgl. einer vollständigen Liste der Zertifizierungen
Process Wetted Material
316L SST, EPDM, PEEK
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Merkmale

  • Prozessanschluss G1 in. ist mit dem gesamten Sortiment der Hygiene-Prozessanschlussadapter kompatibel
  • Kompakter Formfaktor erlaubt die Installation in Anwendungen mit Platzbeschränkungen
  • Elektrischer Anschluss M12 ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme
  • Bedieninterface (LOI) vereinfacht die Inbetriebnahme vor Ort, da kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist
  • Konfigurierbarer Schalterausgang zur Anzeige von abnormalen Füllstandbedingungen
  • Beständigkeit gegen CIP-Verfahren und externes Waschen (Schutzart IP69K)

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 50 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: