Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ CT5100-X1-C – Kontinuierlicher Gasanalysator

Produktbeschreibung

Der kontinuierliche Gasanalysator Rosemount CT5100-X1-C von Emerson arbeitet nach dem Prinzip der Lasergasanalyse und verfügt über ein eingebautes Probenhandhabungssystem (SHS), das für die Prozessgasanalyse und die Emissionsüberwachung in korrosiven Gasströmen entwickelt wurde, in denen kalte Stellen vollständig beseitigt werden müssen. Der Rosemount CT5100-X1-C kombiniert Quantenkaskadenlaser- (QCL) und abstimmbare Diodenlaser-Technologie (TDL), um eine schnelle, direkte und hochselektive Messung mehrerer Gaskomponenten gleichzeitig zu ermöglichen. Das Gerät kann bis zu 6 Laser aufnehmen und bis zu 10 Komponenten bei Temperaturen von bis zu 190 °C (374 °F) in Echtzeit messen. Durch das integrierte SHS wird dieser Gasanalysator zu einem eigenständigen System, sodass die Komplexität und die Installationskosten erheblich sinken.

Anschlüsse
Einlassgasanschlüsse (Probe, Kalibrierung und Druckluft) 6 mm, Ausgangsgasanschluss 12 mm.
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-freie Bereiche/allgemeine Anwendungen
Abmessungen
Höhe: 1.100 mm (43,31 Zoll)
Breite: 698 mm (27,46 Zoll)
Tiefe: 331 mm (13,02 Zoll)
Gewicht
80 kg
Spannungsversorgung
110 VAC 60 Hz/240 VAC 50 Hz
Linearität
R2 > 0,999
Gasprobentemperatur
+20 bis 190 °C (68 bis 374 °F) Werkseinstellung
Kommunikationsprotokoll
Kommunikationsinterface Modbus TCP, RTU [option], 10/100 Base-T-Ethernet, Glasfaser [option]

Merkmale

  • Leistungsstarker Gasanalysator mit Ladertechnologie und integriertem Probenhandhabungssystem
  • Eignung für die Analyse korrosiver Gasströme mit bis zu 190 °C (374 F), sodass die Probenintegrität gewahrt und die Komplexität der Installation reduziert wird.
  • Echtzeiterkennung von bis zu 10 Gasen gleichzeitig
  • Präzise und empfindliche Gasmessungen
  • Ausgezeichnete Linearität und Reproduzierbarkeit
  • Längere Kalibrierintervalle durch geringe Langzeitdrift
  • Geringe Wartungs- und Lebensdauerkosten
  • Kontinuierliche Zustandsmeldung
  • Integrierter ARM-Prozessor ermöglicht komplett autonomen Betrieb
  • Intuitives, einfaches Bedienfeld auf der Frontplatte bietet Zugriff auf alle Gerätefunktionen
  • Austauschbare modulare Konfiguration für bis zu sechs Laser

Dokumentation und Zeichnungen