Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-USM341204 Gas Ultrasonic Flow Meter-4 Inch

Rosemount™ USM341204 Junior Sonic Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase – 2-Wege-Ausführung – 4 Zoll

Produktbeschreibung

Ideal für Anwendungen im nicht eichamtlichen Verkehr von Erdgas, wie z. B. Kontrollmessung, Pipeline-Bilanzierungsmessung, Lagermessung, Produktionsmessungen oder Nassgasanwendungen. Es verwendet Mark III Elektronik und verfügt über ein Zweiwege-Design für eine redundante Messung.

Genauigkeit
±0,2 % des Messwerts mit Kalibrierung (±1,5 % des aktuellen Durchflussvolumens ohne Kalibrierung)
Reproduzierbarkeit
±0,1 % des Messwerts für 1,5 bis 30,5 m/s (5 bis 100 ft/s)
Geschwindigkeit
Bis zu 30 m/s (100 ft/s) mit einem Bereichsüberschreitungsgrenzwert von mehr als 38 m/s (125 ft/s) bei einigen Nennweiten
Betriebstemperaturbereich
T-21 Messumformer: –20 °C bis +100 °C (–4 °F bis +212 °F)
Elektronik: –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F)
Betriebsdruckbereich
1 034 bis 27 579 kPag (150 bis 4 000 psig)
Werkstoffe
Kohlenstoff- und Edelstahl

Merkmale

  • Durch die Messgerätebauweise mit vollem Durchgang können ein zunehmender Druckverlust nahezu verhindert und Energiekosten reduziert werden.
  • Bessere Wartungsverfahren und geringere Kosten, da keine internen, beweglichen Teile vorhanden sind.
  • Durch die Echtzeit-Erkennung von Durchflussstörungen mit ultraschneller Rosemount Elektronik der Serie 3410 kann die Messunsicherheit minimiert werden.
  • Mit der integrierten MeterLink™ Software ist eine Überwachung der Durchflussanalysen und eine intuitive Anzeige des Messgerätezustands möglich.
  • Mit den robusten Rosemount T-21 Messwertwandlern können die Leistungsmerkmale unter rauen Bedingungen langfristig verbessert werden
    Vor Ort austauschbare Transformatormodule vereinfachen die Wartung und maximieren die Verfügbarkeit.
  • Mit automatischen Berechnungen der AGA-8-Kompressibilität und AGA-10-Schallgeschwindigkeit können manuelle Fehler reduziert werden.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.
  • Erhöhte E/A-Anzahl durch neue Typ-4-CPU-Module mit bis zu sechs Frequenz- oder Digitalausgängen.

Dokumentation und Zeichnungen