Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-TGU 68 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 68 Tank-Radarmesssystem

Produktbeschreibung

Mit dem Rosemount TGU 68 Tank Radar-Messsystem können Sie sich darauf verlassen, dass Sie eine genaue und zuverlässige Messung erhalten, die Sie unter den schwierigsten Bedingungen im Tank und an Deck einsatzbereit hält. Dieses 26-GHz-FMCW-Radar-Messsystem ist robust und vorbereitet für optionale redundante Füllstandsmessungen oder unabhängige Hoch- und/oder Überfüllalarm-Messungen. Selbst unter schwierigen Bedingungen, wenn es besonders auf Genauigkeit ankommt, erhalten Sie die Leistung und Zuverlässigkeit, die nur 30 Jahre Erfahrung auf See bringen können.

Betriebstemperatur
-40 bis +100 C° (bei der Montage an TGS6810 auf +260 C° erhöht)
Referenzgenauigkeit
± 2 mm
Gewicht
17 kg.
Gehäuseschutzart
IP66/67
Prozessanschluss
Für die Montage an JIS 5K-200, DN200, ASME 8” geeignet
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316L, PTFE, Fluorosilikon
Ex-Schutz
Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale

  • Präzise und zuverlässige Messung, die einen Betrieb unter widrigen Umständen im Tank und an Deck ermöglicht.
  • 26 GHz FMCW Tank Radar mit moderner Signalverarbeitung, großer Bandbreite und optimierter Parabolantenne.
  • Für Tanker- und Offshore-Installationen mit einem Messbereich von 35 m.
  • Überlegene Robustheit unter allen Tankbedingungen.
  • Einfach zu installieren, leichtgewichtig und mit engem Strahl.
  • Vorbereitet für optionale redundante Füllstands- oder unabhängige Messungen von hohem Füllstand oder Überfüllalarmmessungen.
  • Optionaler Dampfdrucksensor, der als integriertes Teil im Innern des Tank-Radar-Messsystems montiert ist.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen.

Dokumentation und Zeichnungen