Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-corrlog-wireless

Roxar™ CorrLog Wireless

Produktbeschreibung

Der Roxar CorrLog Wireless-Messumformer liefert äußerst genaue Korrosionsdaten. In Verbindung mit anderen Produkten von Emerson bietet dieser Messumformer ein hoch effizientes Datenmanagement im Rahmen einer integrierten Lösung zur Integritäts- und Prozessüberwachung. Der Messumformer ist ein Bestandteil einer integrierten WirelessHART-Lösung, die Daten an Roxar Fieldwatch oder andere Softwareanwendungen weiterleitet. Der Messumformer verfügt über ein standardmäßiges WirelessHART-Kommunikationsprotokoll gemäß IEC 62591, das kostengünstige Online-Upgrades ermöglicht und den Nutzwert der von Überwachungssensoren mit hoher Empfindlichkeit und schneller Ansprechzeit gelieferten Informationen erhöht.

Funktionen
Erfasst Daten von ER- und LPR-Sonden
Auflösung
24-Bit-Auflösung des Messumformers. Empfindlichkeit im niedrigen Nanometerbereich für ER-Sonden je nach Sonde und Bedingungen
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART, IEC 62591
Messintervall
2 Minuten bis 24 Stunden
Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C (–40 °F bis 158 °F)
Datenformat
Rohdaten (für dedizierte Softwareanwendungen) und berechnete Werte (Metallverlust oder Korrosionsrate) für generische Datensysteme

Merkmale

  • Beste Auflösung und Empfindlichkeit der Messung in seiner Klasse
  • Kombiniert Funktionen für ER- und LPR-Sonden in einem einzigen Instrument
  • Erfasst Daten von Sonden der gängigsten Anbieter
  • Sondenkabel mit bis zu 20 m Länge ermöglicht eine flexible, praktische Anordnung zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale
  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements

Dokumentation und Zeichnungen