Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-Connectors and Splices

Roxar Anschlüsse und Spleiße

Produktbeschreibung

Roxar bietet Kabelanschlüsse, In-Line-Spleiße und Y-Spleiße für ein oder zwei von Rohren ummantelte Leitungen (TEC, Tubing Encased Conductors). Unsere Spleiße nutzen eine zweifache, ganzmetallische Dichtung mit einem Druckanschluss für die Prüfung vor dem Einführen ins Bohrloch. Alle HS-Spleiße verfügen über eine integrierte Druckbarriere, die sicherstellt, dass sich Druck bei Schäden am Kabel oder an den Messgeräten unterhalb der Spleiße nicht über die Spleiße hinaus ausbreitet. Unsere Spleißkonstruktion macht uns führend in der Branche und gewährleistet die kürzeste Installationszeit. Somit müssen unsere Kunden weniger Zeit am Bohrturm verbringen und die Arbeitszeit im roten Bereich wird minimiert.

Physikalische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften des Spleißsystems:
In-Line-Spleiß
  • Maximaler Außendurchmesser: 24 mm (0,94 in.)
  • Gesamtlänge: 401 mm (15,79 in.)
  • Y-Spleiß
  • Maximaler Außendurchmesser: 24 mm (0,94 in.)
  • Gesamtlänge: 485 mm (19,09 in.)
  • Kabel
    Spleiße können für 1/4 in.-TEC-Kabel mit folgenden Eigenschaften verwendet werden :
  • Wandstärke: 0,028 in., 0,035 in. und 0,049 in.
  • Material: SS316, Inconel718 oder Inconel 625+
  • Leiter: ein oder zwei Kabel mit einem 16 AWG-Kern aus massivem Kupfer oder einem 18 AWG-Kern aus verzinntem Kupfer (mit Adapter)
  • Merkmale

    • Die Spleiße können vollständig oder teilweise an Land zusammengesetzt werden, um eine effiziente Installation vor Ort zu gewährleisten. Dadurch kann Emerson die erforderliche Zeit am Bohrturm bei Druckprüfungen und Kabelanschlüssen minimieren.
    • Der Roxar In-Line-Spleiß für Bohrtürme wird verwendet, um ein ¼ in.-TEC-Kabel (verdrilltes Adernpaar oder Monokabel) anzuschließen, wann immer das TEC-Kabel ein Spleißen erfordert. Mögliche Gründe hierfür sind eine Kabelschädigung beim Einsatz im Bohrloch oder der Wunsch nach einem Spleißen des Kabels über oder unter einem Packer oder einem anderen Fertigstellungsgerät ohne Bypass-Nut.
    • Der Roxar Y-Spleiß kann verwendet werden, um zwei eigenständige Monokabel von einem Schlauchaufhänger in ein Kabel mit paarweise verdrillten Adern zu spleißen. Der Y-Spleiß muss in diesem Fall in der Nähe des Rohraufhängers platziert und mit einem geeigneten Verschluss oder Träger am Rohr befestigt werden.
    • Unsere ganzmetallischen Dichtungen sorgen für mehrere Druckbarrieren innerhalb jedes Spleißers. Dies stellt sicher, dass unsere Steckverbinder und Spleiße zuverlässig sind und jede Barriere druckprüfbar ist.
    • The connectors and splices are reliable and each barrier is pressure testable.

    Dokumentation und Zeichnungen