Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-model 801 non-return valves

Sempell Modell 801 Geregelte Rückschlagventile

Produktbeschreibung

Geregeltes Rückschlagventil zum Schutz von HP-Turbinen vor Rückwärtsströmung. Das Ventil ermöglicht auch bei LP einen zuverlässigen Betrieb.

Merkmale

  • Wartungsarme, nachziehbare Stopfbuchse.
  • Gepanzerte Dichtflächen an Klappenscheibe und Gehäusedichtung.
  • Geringe Reibung durch prägepolierte Welle.
  • Oberflächenbehandelte Lagerflächen an jedem Teil mit relativer Bewegung.
  • Leicht zu demontierende Gehäuse.
  • Niedriger Durchflusskoeffizient x durch günstige Durchflusskennlinie der Innenstruktur.
  • Montage der Stellantriebe rechts oder links möglich, siehe Dampf-Durchfluss-Richtungspfad.
  • Universelle Anschlussmöglichkeiten durch verschiedene Ausführung der Schweißenden oder direktes Verschweißen.
  • Abweichende Ausführungen der Schweißenden in Abmessung und Werkstoff sowie andere Stellantriebe, Endschalter und spezielle Ausführungen mit Sonderheiten gemäß Kundenwunsch lieferbar.
Bauweise des Gehäuses
Lange Struktur
Werkstoff
Legierung, Kohlenstoffstahl, Metall, Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschlussart
BWE
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall, schwingend
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt
Ventilgröße
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Technisches Produkt

Dokumentation und Zeichnungen