Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001197

Sempell Modell VA510 Durchgangsventil

Produktbeschreibung

Konzipiert für höchste Druck- und Temperaturanwendungen mit hochlegierten oder rostfreien Stählen.

Merkmale

  • Durchgangsform (Gradsitz)
  • Körper aus geschmiedetem Stahl
  • Verschleißbeständiger stellitierter Gehäusesitz
  • Dichtkegel mit Linienabdichtung
  • Optische Stellungsanzeige
  • Nichtsteigendes Handrad
  • Nachrüstung von Antrieben am eingebauten Ventil problemlos möglich
  • Geringer Druckverlust durch optimierten Strömungsweg
  • Niedrige Betätigungskräfte
  • Einfache Wartung
  • Konform mit DIN, EN und Druckgeräterichtlinie
Zulassungen
EU Druckgeräterichtlinie, CE, ASME B31.1
Endanschluss
Eingeschweißt, angeschweißt
Anwendung
HRSG, Hochtemperatur, Allgemeiner Betrieb, Reindampf, Kessel, Biomassekessel und Kraftwerkskessel, Pumpen, Ventile und Ventilblöcke, Dampfturbine, Dampfsammler
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Legierung, Stahl, Edelstahl, Metall, Kohlenstoffstahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME, PN
Prozessanschluss Typ
BWE, SWE
Sitz/Dichtung Typ
Metall auf Metall
Dichtheitsklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Normen/Standards
ASME B16.34
Ausführung
Direktbetätigt, Durchgangsventile
Ventilgröße
NPS 1/2/DN 15, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 1-1/4/DN 32, NPS 2/DN 50, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/4/DN 20, NPS 3/8/DN 10
Nennweitenstandard
NPS, DN
Armaturentyp
Kugel, technisches Produkt

Dokumentation und Zeichnungen