Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Sempell-P-P001265

Sempell Modell VA540 Hochdruck-Absperrventil

Produktbeschreibung

Für alle Isolieranwendungen in Wasserdampfanlagen

Merkmale

  • Durchgangsform (Gradsitz)
  • Gehäuse aus geschmiedetem Stahl
  • Verschleißbeständiger stellitierter Gehäusesitz
  • Dichtkegel mit Linienabdichtung
  • Optische Stellungsanzeige
  • Nichtsteigendes Handrad
  • Nachrüstung von Antrieben problemlos möglich
  • Geringer Druckverlust durch optimierten Strömungsweg
  • Niedrige Betätigungskräfte
  • Einfache Wartung
  • Konform mit ASME B16.34, DIN/EN und Druckgeräterichtlinie
Nennweite:
ASME – NPS 2 ½ “ – 3“
Druckstufe:
Class 1690 STD/LTD
Class 2680 STD/LTD
Temperatur:
–29 °C bis 600 °C
(–20 °F bis 1 100 °F
Gehäusewerkstoff:
SA 105
SA 182 F12
SA 182 F22
SA 182 F347
SA 182 F91
SA 182 F92
Andere Werkstoffe lieferbar auf Anfrage
Zubehör:
Schweißenden gemäß ASME B16.25

Dokumentation und Zeichnungen