Tartarini™ Piloten der Serie OS für Absperrventile
Tartarini™ Piloten der Serie OS für Absperrventile
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Die Antriebssteuerungen der Serie OS wurden speziell für die Druckregelung von Reglern und Absperrventilen entwickelt. Die Piloten können bei Höchst- und Mindestdruck, nur bei Höchstdruck oder nur bei Mindestdruck betätigt werden.
Die Antriebssteuerungen der Serie OS können an folgenden Armaturen montiert werden: M Serie, A/100 Serie, A/140 Serie, RP Serie, B/240 Serie, Typ BM7, OS/80X Serie, BFL Serie, Cronos Serie, BM5 Serie, BM6X Serie