Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-PS RE

Tartarini™ Piloten der Serie PS und RE

Produktbeschreibung

Die Piloten der Serie PS und RE kommen hauptsächlich in Anwendungen mit Erdgas, Luft oder anderen nicht korrosiven Gasen zum Einsatz. Alle Piloten der Serie PS, mit Ausnahme der Modelle PSO/79 und PSO/80, werden mit einem Filter (Filtergrad 5µ) und einem integrierten Druckstabilisator geliefert.

Verfügbare Konfigurationen
Allgemeine Spez. 1 Wert
Anschlussart
1/4 in. NPT, Innengewinde
Druckstufen
Allgemeine Spez. 3 Wert
Zulässige Betriebstemperatur
Standardausführung Arbeitstemperatur: -10 ° bis 60 °C (14 ° bis 140 °F)
Ausführung Niedrigtemperatur Arbeitstemperatur: -20 ° bis 60 °C (-4 ° bis 140 °F)

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Hohe Empfindlichkeit
  • Verbesserte Leistungsmerkmale
  • Genauigkeit