Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Tartarini-P-Type-RAF

Tartarini NG PRMS Station Controller Typ RAF

Produktbeschreibung

Der RAF-Controller ist ein Automatisierungssystem für Erdgasstationen, das eine automatisierte Steuerung für jede Art von Gasstation ermöglicht, ohne dass ein Bediener vor Ort eingreifen muss. Das System besteht aus einem Bedienfeld, das eine Betriebssoftware von Emerson und einen 7-Zoll-Touchscreen umfasst. Es steuert automatisierte Regelkreise über einen speziellen Antrieb, der in die aktiven Regler einer Erdgas-PRMS (Pressure Reducing & Metering Station) integriert ist. Der RAF-Controller kann einfach in vorhandenen PRMS nachgerüstet werden, wobei nur die vorhandenen Messleitungen modifiziert werden müssen. Über das Modbus RTU/TCP-Protokoll kann der RAF-Controller auf einfache Weise mit SCADA-Systemen verbunden werden, um über vorhandene RTUs oder andere Controller zu kommunizieren. Außerdem ist eine eingebettete Webserver-Schnittstelle verfügbar.

Merkmale

  • Automatisierte Druckregelung
  • Automatische Sollwertänderung des Ausgangsdrucks
  • Aufteilung des Durchflusses auf mehrere Leitungen
  • Begrenzung des maximalen Durchflusses der Station
  • Verbesserung der Genauigkeit des Messsystems
  • Optimierung des Heizsystems zur Reduzierung des Eigenverbrauchs und der THG-Emissionen
  • Überwachung der wichtigsten Betriebsbedingungen und Ferndiagnose
  • Benutzerdefinierte Funktionen
Schaltschrank-Werkstoff
Kunstharz IP55
Installation:
Wand
Stromversorgung:
220–240 VAC 50/60 Hz (24 VDC optional)
Leistungsaufnahme:
120 W bei 24 VDC
Elektromagnetische Interferenz:
Entspricht 89/336/EG
Betriebstemperatur:
-10°C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit:
10 % bis 90 % ohne Kondensation

Dokumentation und Zeichnungen