Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-22-2200

TESCOM™ 22-2200 Druckminderer

Produktbeschreibung

Regler der Serie 22-2200 sind Druckminderer für hochreine Anwendungen der Stufe BA mit Ausführung in Edelstahl 316 und einer Oberflächengüte von Ra 0,63 µm mit Elektropolierung. Eingangsdruck von 17,2 bar (250 psig) mit Ausgangsdrücken bis 10,3 bar (150 psig). Ideal für die Regelung korrosiver und Spezialgase, Gas- und Flüssigkeitschromatographie, Probenentnahmesysteme, Forschungslabore und Messumformer.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 250 psig (17,2 bar)
Regelbereiche: 30, 60, 100 und 150 psig (2,1, 4,1, 6,9 und 10,3 bar)
Material
Gehäuse: Edelstahl 316L
Membran, Innengarnitur und Ventil: Edelstahl 316L
Sitz: PCTFE oder Teflon®
Betriebstemperatur
-40 °F bis +140 °F (-40 °C bis +60 °C)
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll Außendurchmesser Rohrstutzen
1/4 Zoll, 1/2 Zoll Druckschraube, Überwurfmutter, HPIC
1/4 Zoll Kompression
3/8 Zoll Kompressionsfeder
Durchflussrate
Kv = 0,24
Gewicht (ohne Manometer)
1 kg (2,0 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Dichtung
  • Durchflussrate von 100 Nl/min
  • Geschweißte VCR®, Rohrstutzen und Klemmringverschraubungen lieferbar
  • Erhöhte Reinheit und reduzierte Leckageraten bieten eine bedeutende Verbesserung gegenüber des herkömmlichen NPTF Produkts

Dokumentation und Zeichnungen