Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-26-1500

TESCOM™ Druckregler der Serie 26-1500 ohne Entlüftung

Produktbeschreibung

Regler der Serie 26-1500 bieten eine große, feinfühlige Elastomermembran und präzise Regelbereiche. Ideal geeignet für Forschungslabore, Atemluftverteiler für Tauchanwendungen, Spülsysteme mit niedrigem Durchfluss sowie Gas- und Flüssigkeitsprobennahme.

Maximaler Eingangsdruck
Edelstahl: 6000 psig (414 bar)
Messing, Aluminium: 5000 psig (345  bar)
Auslassdruckbereiche
0-50, 0-150, 0-250 psig (0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316, Aluminium, Messing
Werkstoff des Oberteils
Edelstahl Serie 300
Werkstoff 40-µm-Filter
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
CTFE
Werkstoff O-Ring und Membran
Buna-N
Werkstoff sonstige Teile
Edelstahl Serie 300
Umgebungstemperatur und Temperatur der Prozessmedien
-40 °F bis +165 °F (-40 °C bis +74 °C)
Anschlussgröße und -art
SAE, NPTF, MS33649
1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll (nur Edelstahl)
Durchflussrate
Kv = 0,08
Ansteuerung
Feder
Gewicht (ohne Manometer)
3 lbs (1,4 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Membranausführung für präzise Druckregelung
  • Große Auswahl an Anschlusskonfigurationen und Dichtungen verfügbar
  • Sehr gute Wiederholgenauigkeit
  • Ohne Entlüftung (Ausführung mit Entlüftung siehe Serie 26-1600)
  • Leicht einstellbar durch geringes Drehmoment am Handrad
  • Schalttafelmontage (Halterung im Lieferumfang enthalten)
  • Manometeranschlüsse optional verfügbar
  • Ausführung für großen Durchfluss Cv = 0,24 verfügbar (maximaler Eingangsdruck: 3 000 psig/207 bar)

Dokumentation und Zeichnungen