Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-44-1300

TESCOM™ Druckregelventil der Serie 44-13004

Produktbeschreibung

Die Regler der TESCOM-Serie 44-1300 sind Druckminderer für hohe Drücke und Durchflüsse mit Sekundärentlüftung und vordruckausgeglichenem Ventil. Regler der Serie 44-1300 bieten Durchflusskoeffizienten von Cv = 0,8 und 2,0. In Dom- oder pneumatisch gesteuerter Ausführung erhältlich. Ideal für den Einsatz mit kommerzieller Tauchatemluft, Spezialgasgemischen für Panzertauchanzüge und Druckminderung an Hochdruckgastrailern geeignet.

Maximaler Eingangsdruck
Edelstahlgehäuse: 310 bar (4 500 psig), 414 bar (6 000 psig) verfügbar
Messinggehäuse: 260 bar (3 750 psig), 345 bar (5 000 psig) verfügbar
Auslassdruckbereiche
0-20,7, 0-41,4, 0-69,0 und 0-103 bar (0-300, 0-600, 0-1 000 und 0-1 500 psig)
0-172 bar (0-2 500 psig) verfügbar
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl 303 oder 316
Sitzwerkstoff
Hauptventil: CTFE (außer bei: 44-13X2-XXX2, Teflon®)
Entlüftungsventil
Teflon®: 20,7 und 41,4 bar (300 und 600 psig) Ausgangsdruck
CTFE: 69,0 und 103 bar (1 000 und 1 500 psig) Ausgangsdruck
O-Ringe
Viton-A®
Stützringe
Teflon®
Dichtungen
CTFE
Sonstige Teile:
Edelstahl Serie 300, Edelstahl 17-4, Edelstahl 17-7, Teflon® und Messing
Anschlussgröße und -art
1/2 Zoll, 3/4 Zoll
SAE, NPTF, MS33649, BSPP
1/2 Zoll, 1 Zoll
Flansch
Betriebstemperatur
-26 °C bis 104 °C (-15 °F bis 220 °F)
Durchflussrate
1/4 Zoll Hauptventil (Cv = 0,8)
3/8 Zoll Hauptventil (Cv = 2,0)
Ansteuerung
Feder, Dom, Luft
Gewicht (ohne Manometer)
2,8 kg (6,25 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Ausgezeichnete Genauigkeit durch großen Sensordurchmesser (Kolben)
  • Vordruckausgeglichenes Hauptventil sorgt für stabile Druckregelung
  • Schnelle und einfache Druckeinstellung durch großes Handrad mit niedrigem Drehmoment
  • Standardmäßige Sekundärentlüftung
  • Verfügbar mit Manometeranschlüssen
  • Optional in Dom- oder pneumatisch gesteuerter Ausführung erhältlich (nur nicht entlüftend)
  • Mit geflanschten Anschlüssen verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen