Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-saddle-mount

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SADDLEMOUNT® Serie Ventilblöcke

Produktbeschreibung

Ventilblöcke mit drei/ fünf Ventilen. Eine kompaktes, leckagefreies, sicheres modulares Ventilsystem mit 3 oder 5 Ventilen, das die direkte Montage von Anordnungen aus Ventilblöcken/ Messumformern mit Druckdifferenzen an eine Flanschverschraubung ermöglicht.

Werkstoffe
Edelstahl 316
Ventilsitze
Metall oder weich
Anschlüsse
Gewinde- oder Schweißmuffe
Düsengrößen
Bohrung 3/8 in. (10 mm)
Druck (max.)
6 000 psig (414 barg) Standard
Temperaturbereich (min./max.)
-70 °F bis 1 000 °F (-57 °C bis 538 °C)

Merkmale

  • Geringes Gewicht und geringer Platzbedarf
  • Das Kompaktsystem mit enger Kopplung ermöglicht eine starre Verbindung zur Flanschverschraubung ohne Halterungen.
  • Hochleistungsabsperrventilmodule mit durch Einführen einer Stange reinigungsfähiger Bohrung von 3/8 in. (10 mm) bietet kompakten
  • Ersatz für sperrige konventionelle Absperrventile.
  • Auswahl von einfacher und doppelter Absperrfunktion und Entlüftungskonfigurationen.
  • System für Direktmontage eliminiert Impulsleitungen, wodurch 65 % der Kosten für Installation, Wartung und Betrieb gespart werden.
  • Alle Verbindungen sind geflanscht, wodurch die Anzahl der potenziellen Leckagepunkte und die Umweltgefährdung reduziert werden.
  • Gerade Durchgangsbohrung zum Messumformer reduziert durch Pulsation verursachte Fehler in der Messleitung und verbessert die Leistungsmerkmale des Messumformers.
  • Auswahl an Messumformermodulen
  • Werkseitig montierte und geprüfte Komplettsysteme sparen 70 % Zeit und Kosten vor Ort. Kompletter Installationsumfang wird in einem Paket an den Installationsort versandt.

Dokumentation und Zeichnungen