Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-10130625

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H5 Instrument Isolation/Block hand Valve H5RIS-22

Produktbeschreibung

isolation Mini hand valve integral seat screwed connections

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/4" FNPT x 1/4" MNPT
Packing
Viton Oring
Orifice
.136" (305mm) orifice
Max Pressure
6000 Psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Merkmale

  • Packung unterhalb des Gewindes (O-Ring-Oberteil) verhindert Auswaschung von Schmiermittel, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und eliminiert Kaltverschweißen.
  • Einfach einstellbare Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder Entfernen im Betrieb und bietet eine metallische zweite Spindeldichtung in vollständig geöffneter Ventilposition.
  • ENC-beschichteter Edelstahl 316 verhindert Kaltverschweißen oder Einfrieren der Spindelgewinde.
  • Spindel, Oberteil und NPT-Außengewinde aus Walzstahl bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Handgriffausführung aus einem Stück verhindert Verlust durch Vibration während einer Wartung.
  • Weich- oder Metallsitz ermöglicht blasendichte Absperrung und kann einfach vor Ort ersetzt werden.
  • Verlängerte Ventillebensdauer: Beschädigter Weichsitz kann ausgebaut werden, mit dem Resultat eines Ventils mit Metallsitz.

Dokumentation und Zeichnungen