Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11171142

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series A22N Instrument Manifold A22NVIS-4

Produktbeschreibung

Five Valve Powe/Vent Pattern Pipe X Pipe Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X1/2"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74 mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
6000 psig (414 barg)

Merkmale

  • Kompakte Bauweise für abgesetzte Montage erfordert minimalen Platzbedarf für Betrieb und Installation und hat weniger potenzielle Leckstellen.
  • Reduzierte Installationskosten durch das Zusammenfassen der Ventile in einem Ventilblock, was mehrere für die Verrohrung notwendige Komponenten eliminiert.
  • Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
  • PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen während des Betriebs.
  • Entlüftungsanschlüsse mit Gewinde ermöglichen eine sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Zentrierte 2⅛ in. / 54 mm Standard-Instrumentenanschlüsse.
  • Alle Ventilblöcke werden standardmäßig mit Montagebohrungen für die Montage von Rohrhaltern geliefert.
  • Optionale AGCO-Montagehalterung ist lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen