Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11556594

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series H2 Instrument Isolation/Block hand Valve H2DBBVIS-4-T2

Produktbeschreibung

Positive double-block arrangement to provide protection after isolating process pressures and reduce leak points

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
9/16"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
B-Type Modified PTFE
Orifice
0.236" (6.0 mm) Orifice
Max Pressure
15000 psig (103.4 Mpa)
Max Temperature
400°F(204°C)

Merkmale

  • Einfacher Einbau und Betrieb aufgrund eines leichteren, kompakteren Designs und Oberteil-Ergonomie mit doppelter Absperrung und Entlüftung
  • Positive Absperrleistung, nicht-drehende Spindelspitze
  • Spindelabdichtung mit geringen flüchtigen Emissionen
  • Kein Nachstellen der Spindelpackung im laufenden Betrieb
  • Konfiguration mit doppelter Absperrung und Entlüftung bietet „echte“ Prozessisolierung an der Absperrstelle (Prozesspfad)
  • Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen für das gesamte Spektrum an Systemausführungen
  • Visuelle Identifizierung der Ventilfunktion durch Farbcodierung
  • Sicherheitsbohrungen für die Integrität von Packungen und Prozessanschlüssen
  • Geprüft auf Konformität gemäß ISO 19880.3 Ventile: Tankstellen für gasförmigen Wasserstoff
  • QR-Code für schnellen Zugriff auf Online-Produktdokumentation, lokalen Support und Vertrieb

Dokumentation und Zeichnungen