Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-VM

TESCOM™ Ventil der Serie VM für Gasdruckregelung

Produktbeschreibung

Ventile der Serie VM sind pneumatisch betätigte Ventile, geeignet für hohe Drücke und hohen Durchfluss. Ideale für Hochdruckbefüllungen, Hochdruck-Gas- und Flüssigkeitsanwendungen oder Prüfung von Komponenten für Hochdruckanwendungen und hohe Durchflussleistungen.

Maximaler Betriebsdruck
414 bar (6 000 psig)
Gehäuse, Innengarnitur und Ventil
Edelstahl 316
Sitzwerkstoff
Vespel®
O-Ring
Buna-N, Kalrez®, Viton®, Ethylen-Propylen, Urethan
Stützring
Teflon®
Betriebstemperatur
Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Anschlussgröße und -art
3/4 Zoll, 1 Zoll
SAE, NPTF, MS33649
Durchflussrate
Cv = 4,5
Ansteuerung
Pneumatisch betätigt
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Normal geschlossenes Ventil
  • Vordruckausgeglichenes Ventil
  • Inline-Strömungsweg zur Minimierung des Druckabfalls im Ventil
  • Hohe Arbeitsdrücke bis 414 bar (6 000 psig)

Dokumentation und Zeichnungen