Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-151-thermostatic-steam-trap

Yarway 151 Prozesskondensatableiter in thermostatischer Ausführung

Produktbeschreibung

Die Doppelbereichs-Kondensatableiter der Serie 151 sind für den Einsatz in chargenweisen und kontinuierlichen Anwendungen wie Batch-Stills, Autoklaven, Rückspritzkühlern, Lagertanks, Mantel- und Rohrwärmetauschern und Tankspulen vorgesehen. Die Doppelbereichs-Kondensatableiter sind in der Lage, hohe Start- und laufende Lasten zu handhaben und bieten maximale Luftentfeuchtung.

Merkmale

  • Einfache Konstruktion
  • Problemlose Wartung und Installation
  • Exzellente Handhabungsfähigkeiten in Klimaräumen
  • Druckunterstützte Bauweise mit Sicherheitsrückstellung in die AUF-Stellung
  • Armatur und Sitz aus gehärtetem Edelstahl
  • Hält Heißdampf stand
  • Effiziente Abfuhr von Luft und nicht kondensierbaren Gasen
  • Sichere Absperrung von Dampf
  • Kompakt und leicht
Technologie
Thermostat (gefülltes Wärmeelement)
Größe
NPS 3/4, 1 / DN 20, 25
Max. Temperatur
750 °F (400 °C)
Maximaldruck
20,7 bar / 300 psi
Kapazität
Bis zu 5 000 kg/h
Anschlüsse
NPT, SWE, 150RF, 300RF
Werkstoffe
Kohlenstoffarmes Chrom-Molybdän

Dokumentation und Zeichnungen