Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Yarway-P-INB100 inverted bucket

Yarway INB100 – Glockenkondensatabscheider

Produktbeschreibung

Die Glockenkondensatabscheider der Baureihe INB100 werden in einer Vielzahl von Anwendungen mit geringer Kondensatbelastung eingesetzt, wie bei Tropf- und Begleitheizungen sowie bei kleinen Lufterhitzern und Geräteheizungen. Diese Abscheider sind einfach und zuverlässig und scheiden das Kondensat annähernd auf der Sättigungskurve ab.

Merkmale

  • Für eine Vielzahl von Lasten und Anwendungen geeignet
  • Beständig gegen Schmutz und Ablagerungen – Ventil und Öffnung befinden sich oben am Siphon
  • Ventil und Öffnung aus Chromstahl – lange Lebensdauer und maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Zufuhr von oben, Reparatur im Innern der Leitung möglich
Technologie
Mechanisch (Glocke)
Größe
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 und 2-1/2 / DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 und 65
Betriebsdruck
42 bar (600 psi)
Leistung
Bis 9072 kg/h (20.000 lb/h)
Anschlüsse
NPT, SWE, BSPT, 150RF, 300RF, PN40
Materialien
Gusseisen oder C-Stahl

Dokumentation und Zeichnungen