Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-P001067

Yarway Color-Port Wasserstandsanzeiger

Produktbeschreibung

Zweifarbiger, direkt ablesbarer, mit Anschlüssen versehener Wasserstandsanzeiger für Nieder-, Mittel- und Hochdruckkessel

Merkmale

  • Eine Kombination aus moderner Konstruktion und langlebigen Werkstoffen gewährleistet eine lange Lebensdauer
  • Individuelle Anschlussbaugruppen können bei eingebauter Anzeige innerhalb von Minuten ausgetauscht werden
  • Die Federbelastung sorgt stets für den korrekten Druck auf die Gläser und Dichtungen
  • Anzeigen in den Kontrastfarben rot und grün zeigen den Wasserstand durch gut sichtbare Sehschlitze der Illuminator-Anzeige an
  • Auswahl zwischen direkten oder gespiegeltem Anzeigesystem
  • Auswahl zwischen Konstruktionen für Nieder-, Mittel- oder Hochdruck für den Einsatz mit Stopfbuchs-Anzeigehähnen oder Welbloc L200V-Armaturen
  • Die Gläser sind präzise gegossen und gemäß hohen Spezifikationen gehärtet
  • Die Baugruppe aus Glas, Mica und Dichtung wird exakt in der Dichtungsnut des Gehäuses gehalten
  • Die hochwertige Mica schützt die Innenfläche der Gläser vor der erosiven Wirkung von Dampf, Wasser und Laugen
  • Speziell gegossene, flexible Graphitdichtung zwischen der Mica und dem Messgerätegehäuse sorgt für eine sichere Abdichtung
  • EU-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG-konforme Armaturen verfügbar
Sizes:
½” to ¾” (15 to 19mm)
Max. Pressure:
Low pressure design: 850 psi (59 bar)
Medium pressure design: 1800 psi (124 bar)
High pressure design: 3000 psi (207 bar)
Number of Ports:
5 to 26
Visibility:
12 3/16” to 72 9/16” (310 to 1843 mm)

Dokumentation und Zeichnungen