Beschleunigter Übergang zum Energieträger Wasserstoff
Unterstützung der Dekarbonisierungsziele durch Entwicklung von Lösungen für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette.
Überwachung, Prozessregelung sowie prädiktive Analysen und Lösungen können in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette, einschließlich Tankstellen, eingesetzt werden. Automatisierungstechnologien bieten Herstellern und Bedienern bewährte Technologie in den Bereichen Komprimierung, Speicherung und Betankung.
Micro Motion HPC015 Coriolis Messsystemen
Ein Coriolis Durchfluss-Messsystem aus Edelstahl, das sich hervorragend für Hochdruckanwendungen eignet.
ASCO 291 Hochdruck-CNG-Magnetventil 5000 psi
Die Hochdruck-Magnetventile der ASCO Baureihe 291 wurden speziell für die Abgabe von komprimiertem Erdgas entwickelt.
Druckmessumformer der Rosemount Serie 3051
Produkte für die Druckmessung bieten das größte Angebot für praktisch alle Anwendungsanforderungen.
Aventics Ventilinsel
Die AVENTICS Serie bildet eine zuverlässige Basis für kompakte Handling-Systeme und komplexe Automatisierungslösungen.
Sensoren der AVENTICS™ Serie AF2
Durchflusssensoren, die den Luftverbrauch in Pneumatikanlagen überwachen und so das schnelle Eingreifen bei Leckagen ermöglichen.
Elektropneumatisches Ventil TESCOM ER5000
Ein mikroprozessorbasierter PID-Regler, der eine präzise, algorithmische Druckregelung in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.
Rosemount X-Well eigene Technologieentwicklung
Produkte für die Temperaturmessung von Emerson bieten innovative Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen.
Verbessern Sie die Produktqualität, indem Sie Variabilität reduzieren und den Betrieb näher an den Grenzen der Prozessbeschränkungen betreiben. Die Offline-MPC-Simulation ermöglicht das effektive Testen von Regelungsanwendungen und -simulation und das Schulen von Bedienpersonal.
Edge Controls RX3i und Movicon
Skalierbare, offene und interoperable deterministische Regler mit hoher Geschwindigkeit für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen.
RSTi-EP E/A
Die Distributed Slice E/A-Produktfamilie von Emerson kombiniert modulare „Build As You Go“-Flexibilität mit leistungsstarker Langlebigkeit.
Schlüsselfertige Lösungen
Gewährleisten Sie einen sicheren Betrieb in einem explosionsgeschützten Schaltschrank und profitieren Sie von einer Echtzeit-Überwachung und von Echtzeit-Alarmen über ein Dashboard vor Ort oder über die System-Cloud.
Mimic™ Simulation Software
Die Mimic™ Simulation Software sorgt für eine genaue Echtzeit-Simulation des Anlagenverhaltens.
TESCOM™ Ventil der Serie VA/VG
Geeignet für Flüssigkeits- und Gasanwendungen. Hervorragend geeignet für die Verwendung bei Zyklusprüfungen mit hohem Druck, in pneumatischen und hydraulischen Schalttafeln sowie in Forschungs- und Entwicklungslaboren.
Zuverlässige Lösungen, die selbst in gefährlichen und explosionsgefährdeten Umgebungen sicheres, präzises und effizientes Tanken gewährleisten.
Rosemount™ 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Ein Wasserstoff-Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie, der speziell für die Erkennung von Kohlenwasserstoff- und Wasserstoffflammen entwickelt wurde.
DeltaV Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung
Mit dem modernen DeltaV SIS™ Prozesssicherheitssystem können Sie Ihre Produktionsanlagen zuverlässig schützen und Ihre Prozessverfügbarkeit erhöhen.
Anderson Greenwood direkt wirkende, federbelastete Druckbegrenzungsventile der Baureihe 60/80
Direkt wirkende, federbelastete Sicherheitsventile, die über spezielle Innengarnituren und Weichsitze verfügen, um optimale, präzise Leistungsmerkmale bereitzustellen.
Anderson Greenwood™ Typ 84 Federbelastetes Sicherheitsventil
Direkt wirkende, federbelastete Sicherheitsventile, die mit speziellen Innenteilen und Weichsitzen für eine optimale, präzise Leistung sorgen.
Gewährleisten Sie eine sichere, zuverlässige und effiziente Option für Kraftstofflagerung und -transport für Ihre Wasserstofftankstelle.
Emerson bietet die richtigen Lösungen zur Optimierung des Betriebs und zur Verbesserung des Geschäftsergebnisses. Edge Control-Technologien überwachen kontinuierlich den Wasserstoffdurchfluss, um die Abgabemengen genau vorherzusagen und so die Wartungskosten zu senken.
Die Umrüstung bestehender Fahrzeuge auf eine Wasserstoff-Kraftstoffquelle ist kostspielig. Die Edge Control-Technologien von Emerson können vorausschauende Analysen durchführen, um ungeplante Unterbrechungen des Prozesses zu vermeiden
Die regulatorischen Anforderungen fordern von den Produzenten, Emissionen zu reduzieren. Die Lösungen von Emerson helfen Kunden, die Anforderungen an hohe Druck- und Durchflussraten besser handzuhaben und selbst in Hochrisikoumgebungen einen sicheren, präzisen und effizienten Kraftstoffabgabebetrieb zu gewährleisten.
Häufig gestellte Fragen zur Wasserstoffbetankung
Ja, Wasserstoff kann zum Betanken von Autos, Bussen, Zügen, schweren Lkw, Militärfahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen und anderen Arten von auf Verbrennung basierenden Transportmitteln verwendet werden. Sogenannte Wasserstofffahrzeuge, einschließlich Wasserstoffautos, nutzen Brennstoffzellen, um die chemische Energie im Wasserstoffmolekül in mechanische Energie umzuwandeln. Flüssiger Wasserstoff, der aktuell am häufigsten in Raketen eingesetzt wird, kann auch von Verbrennungsmotoren als Energie verbrannt werden. Somit kann flüssiger Wasserstoff Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen, die für Gas oder Diesel ausgelegt sind, genauso effizient mit Leistung versorgen, wobei einige Modifikationen erforderlich sind. Einsatzbereich und Kosten von Wasserstoff sind vergleichbar mit Benzin. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Abgase aus der Gasverbrennung CO2 enthalten und Wasserstoff nur Wasserdampf erzeugt.
Eine Brennstoffzelle ist ein kompaktes elektrochemisches Kraftwerk (Koffergröße oder kleiner), das eine kontinuierliche Brennstoff- und Sauerstoffquelle mithilfe von chemischen Reaktionen anstelle von Verbrennung in Elektrizität umwandelt. Wasserstoff-Brennstoffzellen erzeugen Elektrizität, indem sie die Ladung von Wasserstoffionen, die sich zusammen mit Sauerstoff aus dem H2-Brennstoff durch einen Elektrolyt (normalerweise Platin) bewegen, verändern, wobei Wasserstoff und Sauerstoff miteinander reagieren und dabei Elektronen und Wasserdampf abgeben. Brennstoffzellen können kontinuierlich Elektrizität erzeugen, wenn Brennstoff und Sauerstoff in der richtigen Dosis zugeführt werden.
Wasserstoff-Brennstoffzellen sind ungefähr doppelt so energieeffizient (40−60 %) wie der typische Verbrennungsmotor eines Autos (25 %), aber verursachen keine Treibhausgasabgase. Sie sind außerdem extrem leicht und benötigen viel weniger Platz, wodurch in bestimmten Fahrzeugen die Menge des gelagerten Kraftstoffs erhöht werden kann. Außerdem ist ihre Lebensdauer mit der von Verbrennungsmotoren vergleichbar.
Wie alle derzeit in der Entwicklung befindlichen Brennstoffzellentechnologien erfordern Wasserstoff-Brennstoffzellen präzise Mess- und Regelungsfunktionen, die sicherstellen, dass der elektrochemische Energieumwandlungsprozess mit den richtigen (und relativ hohen) Durchflüssen und Drücken aufrechterhalten wird. Die Kosten für die Herstellung von Platinelektrolyten können ebenfalls hoch sein, obwohl derzeit neue Methoden zur Reduzierung der benötigten Mengen entwickelt werden.
Es sind mobile Automatisierungslösungen wie Logikregler, Magnetventile und Druckregelventile erhältlich, deren Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherstellen, dass der Brennstoffzelle die optimalen Wasserstoff- und Sauerstoffmengen unter dem richtigen Druck zugeführt werden. Da jede Anwendung anders ist und Sicherheitsbedenken angesichts der nötigen Drücke bestehen, sind diese Technologien skalierbar und können somit für Personenkraftwagen genauso wie für Frachtschiffe und alles dazwischen ausgelegt werden.
Wasserstofftankstellen sind für Fahrer ähnlich wie herkömmliche Benzintankstellen mit handbetätigten Pumpen. Aber die Station selbst ist eine hochtechnisierte Anlage, die in Lagertanks gelagertes Wasserstoffgas durch Verflüssigung unter extrem hohem Druck mithilfe von Verdichtern in für Motoren geeigneten, ionischen, flüssigen Wasserstoff umwandelt. Die Flüssigkeit muss nach der Komprimierung eine Temperatur von -40 Grad Celsius (-40 Grad Fahrenheit) beibehalten, damit sie vor dem Tanken nicht wieder in Gas umgewandelt wird.
Fortschrittliche Automatisierungstechnologien, wie Coriolis Massedurchfluss-Messsysteme mit einer Genauigkeit von 0,5 %, mikroprozessorbasierte Regler, die eine präzise algorithmische Druckregelung ermöglichen, für große Entfernungen geeignete Wasserstoff-Flammendetektoren, für extreme Kälte geeignete nicht-intrusive Temperatursensoren und Ventile, die hohe Betriebsdrücke von bis zu 15 000 Pfund pro Quadratzoll verarbeiten können, wurden alle speziell für die Wasserstoffbetankung entwickelt. Dies macht Wasserstofftankstellen als Alternative zu Benzintankstellen sicherer, wartungsfreundlicher und wirtschaftlich realisierbarer.
Der Betreiber einer Wasserstofftankstelle reduzierte die Betankungszeit nach der Installation der Ventile von Emerson auf ca. drei Minuten. Der 360-Grad-Kuppelanschluss des pneumatisch betätigten Ventils vereinfachte die Installation für den Kunden, während die Implementierung einer Handnotbetätigung mit einem Sicherheitsstift die Sicherheit des Systems erhöhte.
Laden Sie sich Ihr E-Book "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" herunter, das die Lösungen zu den wichtigsten Herausforderungen der OEM in Wasserstoffprozessen beschreibt. In diesem E-Book erfahren Sie mehr über:
Füllen Sie das Formular aus, um Ihr kostenloses Exemplar unseres E-Books "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" noch heute zu erhalten.