Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-975HR Infrared Hydrogen Flame Detector

Rosemount™ 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie

Produktbeschreibung

Der Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie wurde speziell zur Erkennung von Kohlenwasserstoff- und Wasserstoffflammen entwickelt. Er erkennt Kraftstoff- und Gasbrände auf Kohlenwasserstoffbasis aus großen Entfernungen und bietet hohe Immunität gegenüber Fehlalarmen. Der Rosemount 975HR Flammendetektor ist ein langlebiger und witterungsbeständiger Wasserstoffflammendetektor. Zu diesem Flammendetektor gehören eine beheizte Scheibe zur Vermeidung von Kondensation und Vereisung, HART™, ein geringerer Energiebedarf und eine kompakte, leichtere Bauweise.

Kommunikationsprotokoll
HART™ Kommunikation am analogen 0–20 mA-Ausgang − wird für Wartung, Konfigurationsänderungen etc. verwendet. RS-485 für Modbus-Kommunikation
Umgebungstemperatur
Betrieb und Lagerung: -60 °C bis +85 °C (-76 °F bis +185 °F)
Gehäuseschutzart
Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
Kupferfreies Aluminium (weniger als 1 %) für schwere Beanspruchung, polyurethanbeschichtet
Montage
Edelstahl 316L mit elektropolierter Oberfläche
Abmessungen
Flammendetektor 101,6 x 117 x 157 mm (4 x 4,6 x 6,18 Zoll)
Gewicht
Flammendetektor (Edelstahl 316L) 2,9 kg (6,3 lb)
Flammendetektor (Aluminium) 1,3 kg (2,8 lb)
Geneigte Montage 1,1 kg (2,5 lb)
Zertifizierungen/Zulassungen
strong>ATEX und IECEx:
  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op entspricht IIC T4 Gb
  • Ex tb op is IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50 °C bis +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Class I, Division 1, Gruppe B, C und D, T4A
  • Class II, III, Division 1, Gruppe E, F und G, T4A
  • Class I, Division 2, Gruppe A, B, C und D, T4
  • Ta = -50°C bis +85°C
  • Typ 6P, IP66/68 2 m für 45 Minuten

CSA/USA:

  • Class I, Division 1, Gruppe B, C und D, T4
  • Class II, III, Division 1, Gruppe E, F und G, T4
  • Class I, Division 2, Gruppe A, B, C und D, T4
  • Ta = -50 °C bis +85 °C
  • Typ 6P; IP 66/68 2 m für 45 Minuten

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op entspricht IIC T4 Gb X
  • Ex tb op entspricht IIIC T110°C Db X
  • (-55 °C Ta +85 °C)

Leistung:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Zuverlässigkeit:

  • Konzipiert gemäß IEC 61508 – SIL 3 (TÜV)

  • MED „Wheelmark“ (DNV)

 

Merkmale

  • Multispektrale Bauweise zum Erkennen von kohlenwasserstoff- und wasserstoffhaltigen Flammen mit einer großen Immunität gegenüber Fehlalarmen.
  • Sechs Empfindlichkeitsstufen, die sich an jede Anwendung anpassen lassen
  • Kurze Ansprechzeit unter 20 ms
  • Solarblende zur Vermeidung von Fehlalarmen
  • Einstellbarer, eingebauter Infrarot-Test (Infrared Built-In-Test − BIT), − um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb zu sichern
  • Beheiztes Fenster für den Betrieb unter rauen Witterungsbedingungen (Schnee, Eis, Kondensation).
  • Relais (3) für Alarm, Störung und Hilfe
  • 0–20 mA (abgestuft)
  • HART™ Protokoll für Wartungs- und Anlagenmanagement
  • Hohe Zuverlässigkeit − MTBF − min. 150.000 Stunden
  • 5 Jahre Gewährleistung
  • Über HART® 7 oder RS-485 Modbus® vom Anwender programmierbar

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-9 von 9 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
Rosemount & #8482; 975 Neigungsmontage
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount™ 975 Wetterschutzabdeckung (Edelstahl)
Elementart
Deckel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Deckel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount & #8482; 975 Rohrmontage 5,08 cm (2 in.)
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount™ 975 Rohrmontage 7,62 cm (3 in.)
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount™ 975 Kanalmontage
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount & #8482; 975 Luftschirm
Elementart
Deckel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Deckel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount™ 975 Flammensimulator Ersatzbatteriesatz
Elementart
Batterie
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Batterie
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount & #8482; 975 Wetterschutzabdeckung (ABS-Kunststoff)
Elementart
Deckel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Deckel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung
Rosemount™ 975 Flansch für Kanalmontage
Elementart
Montagewinkel
Gerätetyp
Zubehör und Ersatzteile
Kompatibilität
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Familie
Flammen- und Gaserkennung
verfügbarkeit
Elementart
Gerätetyp
Kompatibilität
Familie
Montagewinkel
Zubehör und Ersatzteile
Rosemount 975MR Flammendetektor mit multispektraler IR-Technologie
Rosemount 975HR Wasserstoff-Flammendetektor mit IR-Technologie
Rosemount 975UF ultraschneller UV/IR-Flammendetektor
Rosemount 975UR UV/IR-Flammendetektor
Flammen- und Gaserkennung