Alarmüberwachungssysteme

Alarmüberwachungssysteme

Verbesserung der Effizienz und Sicherheit an Bord von Schiffen mithilfe des Aperio Alarmüberwachungssystems von Emerson.

Erhöhung der Sichtbarkeit des Schiffsbetriebs

Jegliche Störungen des Betriebs Ihrer Schiffe kann zu Schäden führen, die kostspielige Rückschläge verursachen und die Risiken für Ihre Besatzung, Passagiere, Fracht und Seefahrzeuge erhöhen. Erkennen Sie abnormale Situationen und ergreifen Sie Maßnahmen, bevor es zu einer Störung kommt. Das Alarmsystem wird verwendet, um die Funktionen wichtiger Ausrüstung an Bord wie Maschine, Generatoren und anderen Hilfssystemen zu überwachen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erhöhung der Sichtbarkeit des Schiffsbetriebs

Lösungen in der Praxis

  • Moderne Alarmfilterung und -verteilung ermöglichen die Bereitstellung von Alarmmeldungen an den richtigen Orten und in relevanten Situationen
  • Integrierte audiovisuelle Meldungen nützen allen an Bord – vom Kapitän bis zu Bereitschaftstechnikern

Alarme können auf Workstations sowie auf Alarmkonsolen in Ihrer Unterkunft bzw. in öffentlichen Bereichen ausgegeben werden. Das Alarmüberwachungssystem ist flexibel und kann eingerichtet werden, um Alarmanzeigen an gegebenen Orten zu aktivieren, so dass die richtige Visualisierung und Handhabung sichergestellt wird.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.