ppl-tech-fact-mar-banner

Hilfsmesssysteme

Erzielen Sie erweiterte Onboard-Integration mit Ihrem Integrierten Steuer- und Überwachungssystem

Erweiterte Onboard-Integration

Das System umfasst mehrere Funktionalitäten, wie Motorüberwachung, Energiemanagement, Pumpen- und Ventilblocksteuerung, Tiefgang-, Trimm- und Krängungsüberwachung sowie Druck-, Temperatur- und andere Messungen. Das System kann sowohl mit Ausrüstung von Emerson als auch anderen Anbietern verbunden werden und stellt eine problemlose Onboard-Integration sicher.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Erweiterte Onboard-Integration

Lösungen in der Praxis

  • Überwachen Sie die Motorleistung mit einer benutzerfreundlichen, konfigurierbaren Software
  • Trennen Sie die Überwachung von Haupt- und Hilfsmotoren, um detaillierte Einblicke zu erhalten

Die Funktionalität für die Motorüberwachung ist ein vollständig integrierter Bestandteil unseres Steuer- und Überwachungssystems. Diese Funktionalität liefert einen detaillierten Einblick in die Motorleistung und stellt die von Bedienern benötigten Informationen als Echtzeitdaten bereit, so dass diese im Falle eines Leistungsabfalls Maßnahmen ergreifen können. 

  • Steuerung und Überwachung von Energiemanagementsystemen mit einer benutzerfreundlichen, einfach konfigurierbaren Software.
  • Intuitive Durchfluss-orientierte Nachbildungen bieten einen schnellen Überblick

Das Energiemanagementsystem (PMS) kann vollständig in das integrierte Steuer- und Überwachungssystem eingebunden werden. Die Funktionalität ermöglicht eine detaillierte Betriebssteuerung aller individuellen Komponenten im Energiemanagementsystem. Bediener können sofortige Maßnahmen ergreifen, um eine bessere Betriebskontinuität sicherzustellen.

  • Überwachung von Druck und Pumpenstatus ermöglicht zuverlässiges Medienmanagement
  • Vollständig integriert mit Tankinhalts-Messsystemen und Ladungsüberwachungssystemen
  • Installieren Sie den einsatzbereiten, vollständig am Ventilblock montierten Rosemount 2051 Druckmessumformer.

Die Funktionalität der Pumpen- und Ventilblocksteuerung ist vollständig integriert und wird auf intuitive Weise im integrierten Steuer- und Überwachungssystem dargestellt.

  • Zuverlässige Angabe von Trimm und Krängung des Schiffes

  • Messen Sie den Tiefgang mit Emerson Füllstandsmessgeräten, um eine hohe Genauigkeit zu erzielen

Durch die Überwachung von Tiefgang, Trimmung und Krängung erhalten Sie eine zuverlässige Angabe des Längs- und Querwinkels/der Position Ihres Schiffes im Wasser. Dies wird entweder durch die Verwendung von kompensierten Tiefgangswerten oder einem elektronischen Neigungsmesser erreicht.

  • Messen den Druck und die Temperatur überall an Bord, um die Betriebsabläufe zu verbessern
  • Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Emerson Produkten mit kabelgebundener und Wireless-Konnektivität aus

Emerson bietet eine große Auswahl an Marine-Messumformern, wie z. B. zur Messung von Temperatur, Durchfluss und Druck, in kabelgebundener oder Wireless-Ausführung für die Montage auf und unter Deck. Sorgen Sie mit unserem selbstkonfigurierenden WirelessHART® Protokoll für eine einfache und sichere Kommunikation und erzielen Sie bedeutende Kosteneinsparungen bei der Installation und Verdrahtung.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.