Haldenlaugung
Mit der Haldenlaugung sollen die Mineralrückgewinnung und die Optimierung von Lösungen für die Laugung sowie die Verbesserung von Sicherheit, Leistung und Rückgewinnung durch fortschrittliche Instrumente verbessert werden.
Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zum Abraumdamm. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um sicherzustellen, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten.