Untertagebau
Die kontinuierliche Überwachung der Untertage-Minenbelüftungssysteme ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsprogramme für Minen. Es ist zwingend erforderlich, dass unter Tage arbeitende Bergleute mit einer ausreichenden Menge sicherer und atembarer Luft versorgt werden, die frei von toxischen Gasen ist. Die Instrumente von Emerson spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Belüftungssysteme von Untertage-Bergwerken.