Lagerhaltung in Bergwerkshalden
Ein effizientes Management von Abraumdämmen beruht auf einer verbesserten Sicherheit des Bergemateriallagers durch Echtzeitüberwachung, um die Betriebs- und Umweltintegrität zu gewährleisten.
Messgeräte sind unerlässlich, um herausragende Bergbauleistungen über den gesamten Prozess hinweg zu fördern, vom Brecher bis zum Abraumdamm. Unser umfassendes Produktangebot sorgt für modernste Überwachung und Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss, um sicherzustellen, dass der Bergbaubetrieb sicherer, intelligenter und nachhaltiger wird. Durch die Nutzung unserer innovativen Lösungen können Bergbauunternehmen ihre Prozesse optimieren, den Wartungsbedarf vorhersehen, ihre Umweltauswirkungen minimieren und die Produktivität in Spitzenzeiten aufrechterhalten.