Asegúrese de que el líquido o vapor de los tanques no pueda fluir de regreso por la tubería de aire en caso de una pérdida de caudal de aire con las válvulas antirretorno Leveldatic. El caudal de retorno también puede ser un riesgo si los gabinetes se encuentran debajo de la parte superior de la línea de medición de los tanques. Se pueden entregar con conexión de tanques internamente roscada, externamente roscada o con bridas. Las válvulas antirretorno vienen en versiones de acero inoxidable y aluminio. Utilizan tubo estándar británico (BSP) para conectar los tubos. Funciona con todos los productos LevelDatic.