Rosemount™ 3408 Transmisor de nivel
Un versátil radar sin contacto diseñado con funciones inteligentes para facilitar la medición de nivel.
La adaptación es clave para seguir el ritmo de las crecientes demandas. A medida que aumenta la eficiencia de los procesos y se refuerzan los requisitos para cumplir las normas de seguridad, es importante encontrar nuevas formas de optimizar y garantizar la seguridad de las operaciones. La medición de nivel robusta, segura y confiable que es fácil de instalar, operar y mantener le ayuda a alcanzar y superar las expectativas de desempeño.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel incorpora características únicas diseñadas para facilitarle la vida, al ayudarle a optimizar las operaciones y a conseguir un entorno de planta seguro. Conozca una forma nueva y más inteligente de medir el nivel.
El Rosemount 3408 utiliza tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de barrido rápido de 80 GHz y algoritmos inteligentes para maximizar la exactitud y confiabilidad de la medición, incluso en tanques pequeños y tanques de llenado rápido que son todo un reto. La tecnología FMCW despliega un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y produce una medición más robusta y confiable.
Las señales de radar se transmiten continuamente hacia la superficie del medio con la frecuencia de microondas modulada en un intervalo. El nivel es proporcional a la diferencia de frecuencia entre la señal transmitida y los ecos recibidos.
Las funciones inteligentes ayudan a simplificar cada paso del ciclo de vida útil del producto.
Comisione y configure remotamente con tecnología inalámbrica Bluetooth®. Los potentes diagnósticos proporcionan alertas tempranas cuando es el momento de programar el mantenimiento y la memoria integrada permite conocer las mediciones de los últimos tres días. Los perfiles de curva de ecos y las alertas facilitan la resolución de problemas intuitiva.
La prueba de nivel Smart Echo permite realizar pruebas desde la sala de control sin cambiar el nivel real, y el Smart Meter Verification proporciona una comprobación de estado documentada sin interrumpir el proceso.
Con sólo dos piezas electrónicas intercambiables, se reduce la complejidad y el inventario. El casete precalibrado es apto para todas las aprobaciones de áreas clasificadas.
Mantenga a salvo a las personas, los activos de la planta y el medio ambiente con instrumentación de seguridad certificada y pruebas remotas.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel tiene certificación de seguridad SIL2 según IEC61508 para su uso en aplicaciones críticas. Puede probarse a distancia desde la sala de control mientras se deja en el sitio, lo que garantiza la seguridad del personal. La prueba de nivel Smart Echo le permite realizar pruebas en un entorno de tanque real sin cambiar el nivel real, para un procedimiento de prueba más cómodo y seguro.
La tecnología inalámbrica Bluetooth® permite a los operadores comunicarse con el dispositivo de forma remota y mantener a las personas alejadas de los techos de los tanques.
El Rosemount 3408 Transmisor de nivel proporciona mediciones precisas y continuas de nivel en un amplio rango de aplicaciones de proceso. Cuenta con la certificación SIL2, puede utilizarse en áreas clasificadas y cumple las recomendaciones NAMUR.
Un diseño versátil permite la flexibilidad de uso. La antena de lente puede utilizarse con accesorios para el proceso muy pequeños. La antena de sello del proceso con todas las partes en contacto con el proceso de PTFE es la solución ideal para entornos de tanques corrosivos. Para aplicaciones al aire libre y tanques no presurizados, la antena de lente ATAP con clasificación de la temperatura y presión reducidas ofrece una solución adecuada.
Jenny Leion, Solutions Manager at Emerson introduces the new smart way to measure level with the Rosemount 3408 Level Transmitter. Discover new features designed to save time, maximize efficiency and increase safety at every step of your process
This how-to video provides a step-by-step guide on how to configure and run Smart Echo Level Test for the Rosemount™ 3408 and Rosemount 5408™ Level Transmitters. Smart Echo Level Test is a remote partial proof-test that allows you to verify transmitter functionality, in-situ and without changing the actual tank level.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.