Válvulas de alivio de presión y de seguridad

Trampas de vapor

Las trampas de vapor Yarway proporcionan un funcionamiento confiable y adecuado para una amplia gama de aplicaciones con monitorización opcional para minimizar la pérdida de vapor.

¿Qué son las trampas de vapor?

Las trampas de vapor son válvulas de accionamiento automático que se utilizan para liberar condensado y aire de los sistemas de distribución de vapor sin permitir el paso del vapor. Debido a una amplia gama de requisitos del proceso, las trampas de vapor vienen en una variedad de tecnologías, cada una con sus propias ventajas y ventajas. Las trampas de vapor desempeñan un papel importante en la optimización de la eficiencia de la planta y las emisiones ambientales, y aumentan la trascendencia al dimensionar y seleccionar la trampa de vapor ideal para cada aplicación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué son las trampas de vapor?

Más información sobre las trampas de vapor

Estudio sobre las trampas de vapor reduce los costos energéticos de la planta


Un estudio sobre trampas de vapor realizado en una gran planta petroquímica llevó a la sustitución de 1 200 trampas fallidas y a un ahorro anual en costos de energía de $960 000.


Animaciones de trampas de vapor


Trampas de vapor, válvulas de internos para calderas, medidores de nivel y otras soluciones confiables para vapor.


Blogs de expertos de Emerson

Demostración de monitorización de trampas de vapor

Descubra cómo reducir el desperdicio de energía garantizando un rendimiento adecuado de las trampas de vapor mediante los Connected Services de...

Escucha continua para una fabricación más sostenible

Aplicación Plantweb Insight™ Steam Trap Ofrece una monitorización continua del estado que incluye modos de falla y análisis del impacto económico...

Preguntas frecuentes

¿Cómo seleccionar la trampa correcta?
¿Cuáles son las aplicaciones de las trampas de vapor?
¿Cuáles son los diferentes tipos de trampas de vapor?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Mapa de las aplicaciones con vapor

Mapa de las aplicaciones con vapor

Explore nuestras soluciones para una variedad de aplicaciones con vapor al ver nuestro mapa interactivo.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.