No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-MSC

Cilindros guía AVENTICS™ serie MSC

Descripción del producto

Las mini guías de AVENTICS serie MSC tienen un diseño compacto, apenas necesitan espacio de instalación y se pueden configurar de forma óptima para prácticamente cualquier tarea de manipulación automatizada. La versatilidad de sus posibilidades de configuración convierten a la mini guía en un componente de manipulación auténticamente universal. El funcionamiento preciso y fiable acompañado de una configuración y personalización para cada aplicación: estas propiedades hacen que las mini placas deslizantes asuman el papel de actuador en una manipulación eficiente. La serie MSC aporta absorción de par elevada y máxima estabilidad. Además, presenta unas características técnicas que garantizan funciones óptimamente adaptadas y procesos de fácil mantenimiento. Rápido, seguro y conectado de forma eficiente con la Interfaz especial Easy-2-Combine, las mini placas deslizantes se pueden combinar con los otros componentes de un sistema de manipulación sin placas de montaje adicionales.

Características

  • Par de torsión y absorción de carga con estabilidad máxima
  • Diseño compacto
  • Interfaz Easy-2-Combine

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos