No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-NGP

Actuador de válvula neumática serie NG Bettis

Descripción del producto

Tras habérselo sometido a ensayos independientes de LOCA (Accidente de pérdida de enfriamiento), se concluyó que cumple con los estándares de IEEE 382, relativos a factores sísmicos y varios procesos de deterioro requeridos para satisfacer criterios nucleares.

Características

  • Tras habérselo sometido a ensayos independientes de LOCA (Accidente de pérdida de enfriamiento), se concluyó que cumple con los estándares de IEEE 382, relativos a factores sísmicos y varios procesos de deterioro requeridos para satisfacer criterios nucleares.
  • Adecuado para uso en aplicaciones exigentes que requieren un entorno SIL.
  • El dispositivo patentado Tension-Lok bloquea el módulo de resorte en forma positiva para permitir la extracción e instalación segura, lo que elimina la liberación de la fuerza de resorte por accidente
  • Cumple con PED 97/23/EC para satisfacer los requisitos estrictos de los tanques de acumulación de presión
  • Cumple con las especificaciones de IP66 y de IP67M para inmersión y prueba de inundación de agua a alta presión, y ofrece mayor protección contra la entrada de agua y la corrosión
  • Ofrece múltiples configuraciones, con un diseño modular que permite un mantenimiento en campo seguro y menores costos de inventario.
  • Módulos intercambiables de potencia y de resorte para la reversión rápida del modo a prueba de fallas.
  • Adecuado para uso en aplicaciones exigentes que requieren un entorno SIL.
  • Superficies internas y externas resistentes a la corrosión recubiertas para brindar protección contra entornos exigentes.
  • Ofrece una variedad de anulaciones mecánicas y manuales para los modelos de la serie G.
  • Agrega una medida adicional de versatilidad con su configuración modular utilizable en el campo; se puede modificar de una sola acción individual a una acción doble y agregar una anulación manual hidráulica después de la instalación.
  • Ofrece un sistema de operación de válvulas (VOS) completo para el control de la válvula final al combinar el actuador, los controles y una válvula de la serie G en un sistema singular.
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de producto
Actuador neumático
Accionamiento
Doble acción
Certificaciones
SIL 3, CSA, FM, ATEX, IECEx, Directiva Atex ABS 94/9 PED 97/23/EC IP66 / IP67M
Declaración sobre restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
Válvulas de bola, de mariposa y de tapón, persianas y rejillas, y otros mecanismos de cuarto de vuelta
Torque/empuje
Modelos de retorno por resorte que superan los 339 000 Nm (3 000 000 pulg-lb)
Presión de funcionamiento
Neumática 3-14 bares (40-220 psig), hidráulica hasta 345 bares (5000 psig)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)

Documentos y dibujos