No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
DeltaV-P-Recipe Exchange

Recipe Exchange DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV Recipe Exchange provides an open, programmatic interface to the DeltaV recipe management system. The Recipe Exchange interface is based on an XML schema that provides the ability to programmatically import and export DeltaV recipes.

Documentos y dibujos

Características

  • Interfaz abierta para importar/exportar recetas DeltaV™ con esquemas XML
  • Admite todos los niveles de recetas
  • Los datos de la fórmula pueden importarse de forma independiente o con recetas
  • Un servicio web de arquitectura orientada a servicios permite una integración sencilla para asignar recetas e iniciar descargas