No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-CWG

Mando de engranaje helicoidal de cuarto de vuelta serie CW

Descripción del producto

Engranaje helicoidal de cuarto de vuelta diseñado para la operación de cadena. Diseño robusto y compacto, ampliamente utilizado en válvulas para aplicaciones marítimas, de petróleo y gas, químicas, de energía y de agua/aguas residuales.

Fuente de alimentación
Manual
Tipo de producto
Mando manual de engranaje de cuarto de vuelta
Accionamiento
Mando manual de engranaje de cuarto de vuelta
Certificaciones
Compartimento sellado IP67 (IP68 disponible bajo solicitud)
Tipo de control
Manual
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturador, rejillas y de globo

Características

  • 21 modelos disponibles con torque de hasta 100.000 N-m y base de montaje F-48
  • Revestimiento de pintura Epoxi y con engrase de por vida
  • Montaje Namur disponible para el acoplamiento de la caja de interruptores de fin de carrera
  • Se pueden diseñar nuevas proporciones para satisfacer cualquier requisito
  • Bridas de entrada normales (para el montaje del actuador) para ISO5211, MSS y DIN disponibles

Documentos y dibujos