No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-NXV

Whisper™ NXV Trim de Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas Fisher de la serie Vee-Ball (V150, V200 y V300) junto con Whisper Trim combinan la eficiencia de una válvula rotativa con la capacidad de atenuación acústica de la tecnología Whisper para proporcionar un desempeño mejorado en aplicaciones donde el ruido aerodinámico es una preocupación. Whisper Trim de Fisher se puede utilizar en servicios de gas y vapor para reducir los efectos de ruido que plantean riesgos de seguridad para el personal y causan vibraciones en los ductos.

Servicio crítico
Reducción del ruido
Características de flujo
Isoporcentual modificado
Tamaños de la válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Clase de presión
ASME clase 150, ASME clase 300, ASME clase 600
Clase de presión
PN, ASME
Material
Acero inoxidable 316L
Fluido del proceso
Gas o vapor
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Desempeño del Whisper NXV: se puede alcanzar una atenuación acústica de hasta −20 dBA en función de las condiciones del servicio.
  • Fabricación del Whisper NXV: el atenuador de fabricación aditiva presenta una soldadura de fabricación resistente para proporcionar integridad estructural con la bola.
  • Excelente característica de flujo: el contorno preciso de la bola con muesca en V ofrece una característica de flujo aproximadamente isoporcentual.
  • Capacidades ambientales mejoradas: el sistema opcional de empaque ENVIRO-SEAL puede controlar las emisiones a niveles inferiores al límite establecido por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de 100 partes por millón (ppm) en válvulas.

Documentos y dibujos