No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-IC758COWA12PC128

PACSystems™ Panel PC - RXi con pantalla de 12" legible a la luz del sol (RAM de 4 GB, SSD de 128 GB)

Descripción del producto

La cartera de pantallas modulares RXi - Panel PC de PACSystems™ ofrece múltiples opciones de pantallas y unidades de computación separables que maximizan la flexibilidad, el rendimiento y la durabilidad

Número de pieza
IC758COWA12PC128
Pantalla táctil
Toque capacitivo proyectado (PCT/PCAP), multitáctil (10 puntos)
Indicador del estado
LED Tricolor
Sistema operativo
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificaciones
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx, BIS
Industria marítima
ABS, BV, DNV GL, LR
Tiene certificación UL US/CAN HazLoc
Clase 1 División 2, Clase 2 División 2, Clase 3 División 1
RAM
4 GB
SSD
128 GB

Características

  • El diseño modular le permite cambiar entre unidades informáticas con procesadores Dual o Quad Core y de 4 a 16 GB de RAM disponibles
  • SO Windows 10 IOT Enterprise LTSC estándar instalado
  • Cambie fácilmente entre las opciones de tamaño de pantalla de 7" a 24" en formato panorámico (los modelos de 7" y 15" también ofrecen pantallas legibles a la luz solar [SLR] para exteriores)
  • Funciona eficazmente en temperaturas de hasta 65 °C y con una temperatura de hasta –20 °C, con capacidad para funcionar en interiores o exteriores.
  • Pantallas con clasificación IP66 que protegen contra el polvo, la humedad e incluso los chorros de agua directos.

Documentos y dibujos