No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-D136

Electroválvulas de separación total (SECAS) ASCO™ serie D136

Descripción del producto

Las electroválvulas de aislamiento total (SECAS) ASCO serie D136 combinan las características tradicionales de resistencia y fiabilidad, con soluciones de construcción que las hacen particularmente adecuadas para el control de fluidos agresivos o no contaminables. Estas válvulas están disponibles en versiones 2/2 o 3/2 de servicio normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones miniaturizadas o silenciosas con un actuador de retención. Esta diversa variedad de características hace que estas válvulas sean versátiles para aplicaciones en las industrias de alimentos, biotecnología, química/farmacéutica y fisiología/medios.

Materiales del cuerpo
PPS (Sulfuro de polifenileno) reforzado
Actuador de válvula
Solenoide - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Tamaño de tubería/orificio
Orificio acanalado
Presión máxima admisible (PS)
2 bar
Temperatura del fluido
0 °C +100 °C (FPM); - 30 °C +100 °C (EPDM)
Viscosidad máxima
5 °E (~37 Carreras-c o mm2/s)
Sellado
EPDM o FPM

Características

  • Electroválvula de aislamiento total, de mando directo: el actuador está totalmente aislado del fluido de modo que las partes húmedas son únicamente el cuerpo, membrana y filtro colocado en el orifico de entrada (P), si hay alguno.
  • Posibilidad de desmontaje para inspección.
  • Particularmente adecuada para el drenaje de tanques.
  • Adecuada para cerrar fluidos líquidos y gaseosos (verifique la compatibilidad del fluido con los materiales que entrarán en contacto).

Documentos y dibujos