No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-V124

Electroválvulas ASCO™ series V124 Micro

Descripción del producto

Las electroválvulas ASCO micro están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Estas válvulas están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
POM
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
-10 °C +100 °C
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
EPDM

Características

  • Microelectroválvula de mando directo, diseñada para ser conectada en una base o directamente en el equipo.
  • Medidas generales mínimas, rápido tiempo de respuesta y gran cantidad de ciclos.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos.

Documentos y dibujos