No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-Ultra High Purity

Reguladores de alta pureza TESCOM™

Descripción del producto

El panel compacto de ultra alta pureza es una unidad central de suministro de gas para el control de presión de gases analíticos de alto grado en instalaciones de laboratorio compatibles con VCR. Dependiendo de los requisitos, estas unidades transicionan a un cilindro de repuesto para poder habilitar un suministro continuo de gas. El uso de medidores de contacto permite la monitorización de los cilindros de gas vacíos, junto con un anunciador. Apto para el suministro de gas central para la distribución de gases en aplicaciones de laboratorio.

Clasificación de la presión
Presión de entrada máxima: 69,0 o 240 bar/1 000 o 3 480 psig
Rangos de presión de salida: 10,0, 17,0 bar/145, 247 psig
Materiales
Cuerpo: Acero inoxidable 1.4404
Asiento regulador: PCTFE
Asiento de válvula: Cerámica en acero inoxidable
Partes restantes: Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 140 °F/−40 °C a 60 °C
Capacidad de caudal
<9 Nm3/h a Cv = 0,06 de ajuste
Tasa de fuga
1 x 10-8 mbar l/s He
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Tecnología VCR® para aplicación de alta pureza.
  • Cambio automático para suministro continuo de gas
  • Válvula integrada de purga y cierre para una purga rápida.
  • Ajuste opcional Hastelloy® y sello positivo para medios corrosivos.
  • Diseño del regulador TESCOM serie 64 comprobado en campo.

Documentos y dibujos