No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Keystone-P-P000531

Actuador eléctrico Keystone EPI 2

Descripción del producto

La serie EPI2 incluye actuadores eléctricos inteligentes, compactos, de cuarto de vuelta para el control preciso de las válvulas con torques de 35 a 2 000 Nm/308 a 17 700 lb-pulg.

Características

  • Compartimiento de terminales separado aislado de la electrónica y compartimiento del motor; solo el terminal de cableado está expuesto durante la instalación in situ
  • Interruptores de par ajustable estándar, de 50 a 100 % de salida de par nominal (3 pasos 50 % - 75 % - 100 %)
    Anulación manual siempre activada
  • Clasificación estándar del compartimiento de protección IP66/68M y NEMA 4/4X/6 con CSA (C-US)
  • Protección antideflagrante Ex de IIB T5 Gb - FM
  • Aluminio anodizado con pintura en polvo epoxy para ayudar a proteger la unidad en los entornos más agresivos
  • Indicador visual de posición mecánica para una referencia visual precisa de la posición de la válvula
  • Montaje directo o fácilmente adaptable a otras válvulas de un cuarto de vuelta
  • El tren de engranajes de cierre automático y lubricado de forma permanente ayuda a eliminar la necesidad de los frenos de motor
  • Topes de carrera mecánicos diseñados para evitar la sobrecarrera durante el funcionamiento con volante o motor
  • Termostato del motor para exceso de temperatura
  • Control de velocidad integral ajustable de forma independiente en las direcciones de apertura y cierre

    El engranaje planetario garantiza un funcionamiento confiable y sin problemas
  • Contactos de salida de tipo cerrado que brindan una indicación remota completamente abierta/totalmente cerrada. También están disponibles los contactos de salida para el monitor y la indicación del selector local/intermitente
Temperatura
Unidades disponibles de -40 °C a 70 °C [-40 °F a 158 °F]
Voltaje
de 24 a 48 y 100 a 240 VCC o VCA 1 fase 50/60 Hertz, 3 fases de 208-240/380-480/500-575 VCA
Salida de torque
hasta 17 700 lb-pulg [2 000 Nm]

Documentos y dibujos