No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-Coriolis-LNG

Sistema surtidor LNG de nueva generación Micro Motion

Descripción del producto

El sistema surtidor LNG utiliza un medidor de distribución de líquido y retorno de gas que está integrado a la perfección con un transmisor individual para ofrecer una solución de medición de distribución completa en un paquete.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Velocidad de caudal del surtidor de líquido
1 200-18 000 kg/hora (2 646-39 683 lb/hora)
Velocidad de caudal del gas de retorno
120-1 800 kg/hora (265-3 968 lb/hora)
Precisión de caudal másico
±0,5% del lote (líquido)/±1,0% del lote (gas)
Repetibilidad del caudal másico
±0,25% del lote (líquido)/±0,5% del lote (gas)
Rango de presión
50 barg (725 psig)
Temperatura del fluido del proceso
De -196 a 60 °C (de -320 a 140 °F)
Reducción
0,625694444

Características

  • Tanto el medidor de llenado como el de retorno del gas integrados en un transmisor proporcionan una solución completa para surtidores de gas natural licuado.
  • El diseño compacto ahorra espacio de instalación.
  • El procesador 2 en 1 con doble núcleo y barrera de seguridad integrada simplifica la instalación del cableado.
  • La junta del tapón de aviación mejora la confiabilidad y la durabilidad.
  • Excelentes mediciones en condiciones de caudal bifásico para superar los inconvenientes del gas atrapado.
  • Sin piezas movibles que se desgasten con el transcurso del tiempo, se proporcionan mediciones confiables y repetibles.
  • Desempeño certificado por terceros y aprobación de transferencia de custodia para cumplir con los requisitos locales.

Documentos y dibujos