No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Roxar-RMSS

Roxar Multiphase Salinity System

Descripción del producto

The Roxar Multiphase Salinity System provides sensitive and real-time measurements of the conductivity and salinity of produced water in multiphase production wells. Together with the Roxar Multiphase Meter, this enables operators to obtain saline independent multiphase measurements, take immediate remedial action to improve flow assurance (optimizing corrosion, erosion and scale inhibitors), minimize water coning, and maximize oil & gas production.

Incertidumbre
±0,5 abs Siemens/conductividad del medidor
±0,5 % abs de salinidad (NaCl)
Rango de operación
WTR (1) - 100 % de la relación del líquido de agua (WLR)
Fracción de volumen de gas de 0 - 80 %(2) (GVF)

(1) Punto de transición del agua
(2) El rango de operación se puede extender hasta el 90 % GVF en función de la presión de operación y del perfil de flujo
Rango de operación
(1) Punto de transición del agua (2) El rango de operación se puede extender hasta el 90 % GVF en función de la presión de operación y del perfil de flujo
Presión
5000 psi (345 bares)
Temperatura
-20 a + 130 ° C (-4 a + 266 ° F)
Tamaños del medidor
2” a 6 & #8221;, otros tamaños disponibles bajo pedido
Tecnología del sensor
Sensor de transmisión por microondas
Puertos de comunicaciones:
RS-485 x 2
Longitud
750 mm

Características

  • Salidas continuas en tiempo real de la conductividad y salinidad del agua.
  • Baja incertidumbre (+/-0,5 abs Siemens/medidor) y un amplio rango de operación para mejorar las mediciones de medidores multifásicos.
  • Diseño compacto que consiste en el carrete de la tubería y la computadora de caudal montada aguas arriba del medidor para una fácil instalación y flexibilidad.
  • Producto independiente basado en la modularidad, lo que permite la integración con los medidores multifásicos nuevos y los existentes.

Documentos y dibujos