No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-Subsea-Wetgas

Medidores de gas húmedo submarino Roxar

Descripción del producto

Los medidores de gas húmedo submarino Roxar proporcionan caudales muy precisos de agua, gas y condensación que reducen el riesgo y mejoran la seguridad del caudal. Los medidores avanzados tienen sensibilidad al agua sin igual, precisión y respuesta rápida para una medición confiable de la producción. Estos incluyen el sistema integrado de medición de la salinidad, el primero en la industria, el cual ofrece información vital para proteger el pozo submarino y la integridad de la tubería, además de respaldar las estrategias de medición y asignación en yacimientos de gas y de concentración de gas.

Rango operativo
90-100 % GVF
Rango de velocidad
5 a 40 m/seg.
Rango de temperatura
Hasta 150 °C (302 °F)
Medición de la fracción de agua
Incertidumbre: GVF > 98%: ±0,1 % de vol. abs.
Incertidumbre: GVF < 98%: ±0,2 % de vol. abs.
Sensibilidad
< 0,0002 % de vol. abs.
Protocolo de comunicación
Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, CanBus

Características

  • Aproveche al máximo la precisión con análisis de múltiples variables y mediciones en tres fases basadas en densitometrías gamma y por microondas
  • Sepa si el agua de formación ingresa al caudal mediante el primer sistema de medición de la salinidad en línea de la industria
  • Detecte cambios tan pequeños como de 0,2 ppm en el contenido de agua que fluye hacia el pozo: una sensibilidad que nunca antes se pudo lograr
  • Actúe de inmediato para proteger la integridad del sistema submarino, con velocidades de medición de 20 veces por segundo
  • Simplifique la instalación y la integración con un diseño compacto
  • Logre el máximo desempeño durante la vida útil del yacimiento con confiabilidad comprobada en el campo y redundancia total
  • Asegúrese de obtener lecturas válidas con mediciones de presión, volumen y temperatura (PVT) independientes de las fracciones de agua

Documentos y dibujos