No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-corrlog-wireless

Roxar CorrLog Wireless

Descripción del producto

A highly accurate transmitter for in-line corrosion monitoring probes that improves field integrity. The transmitter is part of an integrated WirelessHART solution, where data is forwarded to Roxar Fieldwatch or other software. The transmitter and WirelessHART make on-line upgrades affordable and add value to information generated through sensitive and fast responding monitoring sensors.

Funciones
Lee las sondas ER y LPR
Resolución
Resolución del instrumento de 24 bits. Nanómetro bajo y sensibilidad experimentada para las sondas ER, dependiendo de las sondas y las condiciones.
Protocolo de comunicación
WirelessHART, IEC 62591
Intervalo de medición
2 min a 24 horas
Rango de temperatura
Rango de -40 °C a + 70 °C (40 F — 158F)
Formato de los datos
Datos sin procesar (para software dedicado) y valores calculados (tasa de corrosión o pérdida de metal) para sistemas de datos genéricos

Características

  • La mejor resolución y sensibilidad de medición en su clase
  • Combina las funciones ER y LPR en un instrumento
  • Puede leer los resultados de las sondas de la mayoría de los proveedores conocidos
  • Hasta 20 metros de cable de la sonda permite la flexibilidad de un posicionamiento conveniente para el mantenimiento y las señales de radio
  • Flexibilidad en los formatos de los datos y la gestión de datos

Documentos y dibujos