No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Syncade-P-Electronic Batch Records Management

Syncade Electronic Batch Records Management

Descripción del producto

Los registros electrónicos de lotes Syncade, diseñados para la industria de las ciencias de la vida, ayudan a los fabricantes a garantizar la calidad y seguridad del producto mediante la identificación y verificación de los materiales, lo que asegura la potencia y pureza del producto desde el principio. Desarrollar sus procesos en registros electrónicos de lotes garantiza que los operadores cumplan los requisitos del proceso, haciendo que cada operador sea su mejor operador.

Sistemas operativos compatibles
Windows 7 o superior
Procesador
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior; Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superior
Disco duro
50 GB de espacio libre en disco duro
Pantalla
Video SVGA o de mayor resolución (1024 x 768 o superior)
RAM
2 GB de RAM como mínimo; se recomiendan de 8 a 16 GB de RAM

Características

  • Aumente la fabricación correcta desde el principio gracias a los flujos de trabajo predefinidos
  • Minimice las desviaciones y apoye la salida por excepción para acelerar la salida del producto
  • Mejore la precisión del registro de lotes y reduzca la reelaboración de los productos
  • Cree un registro electrónico de lotes utilizando datos manuales y electrónicos de diversos sistemas
  • Permita cambios en tiempo real en el proceso respaldados por la verificación del usuario para permitir una flexibilidad controlada

Documentos y dibujos